Wasserpumpenzange (Cobra, Schnellsatz)

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

8721-250

Teilenummer
8721-250
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

90.65 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Mass(g) 300 Pipe(φ mm) 50 Nut(mm) 46
JAN Code 4003773073796 Specifications (Separate) A unique quick-set simple adjustment with a characteristic jaw shape that prevents slipping after the device has gripped down. Fits perfectly to pieces of various shape. Uses a box-joint structure where three layers are joined together, and since the jaw does not shift sideways during use, it can be operated with light force.

Sie befinden sich auf der Seite für Wasserpumpenzange (Cobra, Schnellsatz), die Teilenummer ist 8721-250.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 8721-250.

Technischer Support