Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
8711-250
Adjustment(Steps) | 25 | Overall Length(mm) | 250 | Pipe(φ mm) | 50 |
---|---|---|---|---|---|
Nut(mm) | 46 | JAN Code | 4003773035473 | Specifications (Separate) | A push button automatically closes the Cobra lower jaw. An automatic adjustment spring is incorporated within the handle. |
Sie befinden sich auf der Seite für Wasserpumpenzange (Cobra, automatisch), die Teilenummer ist 8711-250.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 8711-250.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften