Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
8801-300
Adjustment(Steps) | 9 | Overall Length(mm) | 300 | Mass(g) | 511 |
---|---|---|---|---|---|
Pipe(φ mm) | 70 | Nut(mm) | 60 | JAN Code | 4003773038788 |
Sie befinden sich auf der Seite für Wasserpumpenzange (Alligator), 8801, die Teilenummer ist 8801-300.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 8801-300.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften