Kabelschneider, 9511-165

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

9511-165

Teilenummer
9511-165
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

86.52 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Overall Length(mm) 165 Mass(g) 210 Cutting Capacity (Copper/Aluminum Cable)(φ mm) 15
Cutting Capacity (Copper/Aluminum Cable)(mm2) 50 Specifications Head Finish: Polished / Handle Specification: Plastic Coating / Blade Hardness: HRC54-56 Features Cleanly cut cables with no distortion. Easily work with one hand. Screw joint is adjustable. Forged body is very robust. The material is forged, oil quenched, and tempered vanadium steel.
JAN Code 4003773031253

Sie befinden sich auf der Seite für Kabelschneider, 9511-165, die Teilenummer ist 9511-165.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 9511-165.

Technischer Support