Kabelschneider, 9522-165

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

9522-165

Teilenummer
9522-165
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

77.40 €

1 10 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Overall Length(mm) 165 Mass(g) 254 Cutting Capacity (Copper/Aluminum Cable)(φ mm) 15
Cutting Capacity (Copper/Aluminum Cable)(mm2) 50 Specifications Head Finish: Polished, Handle Specification: Comfort / Blade Hardness: HRC54-56 Features Cleanly cut cables with no distortion. Easily work with one hand. Screw joint is adjustable. Forged body is very robust. The material is forged, oil quenched, and tempered vanadium steel. Includes open spring and lock.
JAN Code 4003773069812

Sie befinden sich auf der Seite für Kabelschneider, 9522-165, die Teilenummer ist 9522-165.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 9522-165.

Technischer Support