Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
9561-150
Overall Length(mm) | 150 | Cutting Capacity: Wire(mm) | 3 | Mass(g) | 211 |
---|---|---|---|---|---|
JAN Code | 4003773065197 | Specifications | Head Finish: Polished / Handle Specification: Plastic Coating | Features | The cutter part has been carefully quenched. A special shaped blade is used to prevent the cut surface of the wire rope from spreading. |
Sie befinden sich auf der Seite für Bowdenzugschneider, 9561-150, die Teilenummer ist 9561-150.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 9561-150.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften