• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 21/4/2024 bis 0:00 (CET) 22/4/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Aluminium-Kugelkopffräse (DLC-Beschichtung) ALB225-DLC

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
ALB225-DLC-R0.3-0.45-3
ALB225-DLC-R0.4-0.6-4
ALB225-DLC-R0.5-0.75-5
ALB225-DLC-R0.5-0.75-10
ALB225-DLC-R0.5-2
ALB225-DLC-R0.75-1.1-7.5
ALB225-DLC-R0.75-1.1-15
ALB225-DLC-R0.75-3
ALB225-DLC-R1-1.5-10
ALB225-DLC-R1-1.5-20
ALB225-DLC-R1-4
ALB225-DLC-R1.5-2.5-15
ALB225-DLC-R1.5-2.5-30
ALB225-DLC-R1.5-6
ALB225-DLC-R2-3-20
ALB225-DLC-R2-3-40
ALB225-DLC-R2-8
ALB225-DLC-R2.5-3.5-25
ALB225-DLC-R2.5-3.5-50
ALB225-DLC-R2.5-10
ALB225-DLC-R3-6-30
ALB225-DLC-R3-6-60
ALB225-DLC-R3-12
ALB225-DLC-R4-16
ALB225-DLC-R5-20
ALB225-DLC-R6-24
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
R-Größe
(mm)
Schneidenlänge (ℓ)
(mm)
Gesamtlänge (L)
(mm)
Länge des Unterhalses (?1)
(mm)
Schaftdurchmesser (d)
(mm)
Herstellercode (D) Durchmesser der Schneide
(mm)
(d2) Halsdurchmesser
(mm)

56.21 €

1 6 Arbeitstage 0.30.45603401-00668-030010.60.56

60.16 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 0.40.6604401-00668-040010.80.76

61.95 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 0.50.75605401-00668-0501110.95

64.32 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 0.50.756010401-00668-0501310.95

46.73 €

1 6 Arbeitstage 0.5260-401-00668-050011-

55.42 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 0.751.1607.5401-00668-075111.51.45

64.91 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 0.751.16015401-00668-075131.51.45

59.59 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 0.75360-401-00668-075011.5-

52.26 €

1 6 Arbeitstage 11.56010401-00668-1001121.94

55.42 €

1 6 Arbeitstage 11.56020401-00668-1001321.94

45.94 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 1460-401-00668-100012-

65.69 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 1.52.56015601-00668-1501132.85

79.53 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

1.52.57030601-00668-1501332.85

54.64 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 1.5660-601-00668-150013-

72.80 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 238020601-00668-2001143.8

86.24 €

1 6 Arbeitstage 239040601-00668-2001343.8

61.75 €

1 6 Arbeitstage 2870-601-00668-200014-

87.24 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 2.53.58025601-00668-2501154.8

101.26 €

1 6 Arbeitstage 2.53.510050601-00668-2501354.8

66.48 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 2.51080-601-00668-250015-

89.40 €

1 6 Arbeitstage 369030601-00668-3001165.8

117.27 €

1 6 Arbeitstage 3612060601-00668-3001365.8

75.18 €

1 6 Arbeitstage 31290-601-00668-300016-

130.70 €

1 6 Arbeitstage 41690-801-00668-400018-

110.63 €

1 6 Arbeitstage 520100-1001-00668-5000110-

144.16 €

1 6 Arbeitstage 624110-1201-00668-6000112-

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Kugel Arbeitswerkstoff Aluminium Anzahl der Zähne(sheet) 2
Beschichtung DLC R Präzision(μm) 0.01~-0.01 Bearbeitungsanwendung Gekrümmte Oberfläche / Seite / Eingravierung / R-Nut
Mit/ohne Torsion Available

Technischer Support