SSPB220 CBN-Superspiral-Kugelkopffräser

SSPB220 CBN-Superspiral-Kugelkopffräser

Konfigurierbar in [Schneidenlänge] 0.15 - 3.6 mm / [Schneidendurchmesser] 0.2 - 6 mm / [Durchmessertoleranz] 3 à-3 | 5 à-5 mm | 0.05 mm / [Radius] 0.1 - 3 mm / [Halslänge] 0.3 - 18 mm / [Halsdurchmesser] 0.18 - 5.8 mm



Die Radius-Schaftfräser von NS TOOL wurden konzipiert, um eine exakte Konturbearbeitung, schnelles Fräsen und die effektive Zerspanung unterschiedlichster Materialien zu ermöglichen. Mit einer Schneidenlänge von 0.15 bis 3.6 mm unterstützen sie eine präzise und wirksame Bearbeitung, selbst bei komplexen Anwendungen. Diese Schaftfräser können durch den Schneidendurchmesser von 0.2 bis 6 mm eine genaue Maßhaltigkeit und konstante Qualität der Produktion garantieren. Mit einem Radius von 0.1 bis 3 mm und einer Toleranz von 3 à-3, 5 à-5 mm oder 0.05 mm beim Radiusdurchmesser wird stets die erforderliche Präzision für Ihre Anwendungen gewährleistet. Bei einem Halsdurchmesser von 0.18 bis 5.8 mm und einer Halslänge von 0.3 bis 18 mm gewährleisten sie hervorragende Voraussetzungen.




Herstellerdetails:
[Merkmale]
· Spiralförmige Form zur Verbesserung der Schärfe der Schneidkante.
· Die verwendete Schneidenform ohmscher Widerstand die Form der Schneide.
· Wenn die periphere Schneidkante mit der Schneidfläche in Kontakt kommt, treten aufgrund eines erhöhten Schnittwiderstands Vibration auf, die sich auf die Standzeit und die Gütegrad der Schnittfläche ohmscher Widerstand . (Dieser Effekt kann durch die Verwendung einer starken Verjüngungsform verringert werden.)
Torsionswinkel: 20°

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel


CBNスーパースパイラルボールエンドミル SSPB220 ボールエンドミルSSPB220,SSPBL220,SSPBTN220

SSPB220:R0.1~3

Teilenummer
SSPB220-R0.1-0.3
SSPB220-R0.1-0.6
SSPB220-R0.2-0.5
SSPB220-R0.2-0.75
SSPB220-R0.2-1
SSPB220-R0.2-1.2
SSPB220-R0.3-1.2
SSPB220-R0.3-1.5
SSPB220-R0.4-1.6
SSPB220-R0.4-2
SSPB220-R0.5-2
SSPB220-R0.5-2.5
SSPB220-R0.6-2.4
SSPB220-R0.6-3
SSPB220-R0.15-0.3
SSPB220-R0.15-0.5
SSPB220-R0.15-0.75
SSPB220-R0.25-1
SSPB220-R0.75-3
SSPB220-R0.75-3.8
SSPB220-R1-4
SSPB220-R1-5
SSPB220-R1.5-6
SSPB220-R1.5-9
SSPB220-R2-8
SSPB220-R2-12
SSPB220-R2.5-10
SSPB220-R2.5-15
SSPB220-R3-12
SSPB220-R3-18
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
R-Größe
(mm)
Arbeitswerkstoff Schneidenlänge (ℓ)
(mm)
Anzahl der Zähne
(sheet)
Gesamtlänge (L)
(mm)
Länge des Unterhalses (?1)
(mm)
Schaftdurchmesser (d)
(mm)
R Präzision
(μm)
Herstellercode Mit/ohne Torsion (D) Durchmesser der Schneide
(mm)
(γ) Halswinkel
(°)
(d2) Halsdurchmesser
(mm)

203.56 €

1 6 Arbeitstage 0,1Allgemeiner Stahl[○] / Vergütungsstahl[◎] / Hochharter Stahl HRC55[◎] / Hochharter Stahl HRC60[◎] / Hochharter Stahl HRC65[◎]0,15--0,3-3 bis -301-00505-00101Ja0,2150,18

209.99 €

1 6 Arbeitstage 0.1-0.152500.640.05~-0.0501-00505-00100Verfügbar-150.18

180.90 €

1 6 Arbeitstage 0,2Allgemeiner Stahl[○] / Vergütungsstahl[◎] / Hochharter Stahl HRC55[◎] / Hochharter Stahl HRC60[◎] / Hochharter Stahl HRC65[◎]0,3--0,5-3 bis -301-00505-00201Ja0,4150,37

184.22 €

1 6 Arbeitstage 0,2Allgemeiner Stahl[○] / Vergütungsstahl[◎] / Hochharter Stahl HRC55[◎] / Hochharter Stahl HRC60[◎] / Hochharter Stahl HRC65[◎]0,3--0,75-3 bis -301-00505-00202Ja0,4150,37

187.56 €

1 6 Arbeitstage 0,2Allgemeiner Stahl[○] / Vergütungsstahl[◎] / Hochharter Stahl HRC55[◎] / Hochharter Stahl HRC60[◎] / Hochharter Stahl HRC65[◎]0,3--1-3 bis -301-00505-00203Ja0,4150,37

190.67 €

1 6 Arbeitstage 0.2-0.32501.240.05~-0.0501-00505-00200Verfügbar-150.37

172.90 €

1 6 Arbeitstage 0,3Allgemeiner Stahl[○] / Vergütungsstahl[◎] / Hochharter Stahl HRC55[◎] / Hochharter Stahl HRC60[◎] / Hochharter Stahl HRC65[◎]0,5--1,2-3 bis -301-00505-00301Ja0,6150,56

176.01 €

1 6 Arbeitstage 0.3-0.52501.540.05~-0.0501-00505-00300Verfügbar-150.56

172.90 €

1 6 Arbeitstage 0,4Allgemeiner Stahl[○] / Vergütungsstahl[◎] / Hochharter Stahl HRC55[◎] / Hochharter Stahl HRC60[◎] / Hochharter Stahl HRC65[◎]0,6--1,6-3 bis -301-00505-00401Ja0,8150,76

176.01 €

1 6 Arbeitstage 0.4-0.6250240.05~-0.0501-00505-00400Verfügbar-150.76

172.90 €

1 6 Arbeitstage 0,5Allgemeiner Stahl[○] / Vergütungsstahl[◎] / Hochharter Stahl HRC55[◎] / Hochharter Stahl HRC60[◎] / Hochharter Stahl HRC65[◎]0,7--2-3 bis -301-00505-00501Ja1150,95

176.01 €

1 6 Arbeitstage 0.5-0.72502.540.05~-0.0501-00505-00500Verfügbar-150.95

180.22 €

1 6 Arbeitstage 0,6Allgemeiner Stahl[○] / Vergütungsstahl[◎] / Hochharter Stahl HRC55[◎] / Hochharter Stahl HRC60[◎] / Hochharter Stahl HRC65[◎]0,8--2,4-3 bis -301-00505-00601Ja1,2151,15

183.34 €

1 6 Arbeitstage 0.6-0.8250340.05~-0.0501-00505-00600Verfügbar-151.15

200.22 €

1 6 Arbeitstage 0,15Allgemeiner Stahl[○] / Vergütungsstahl[◎] / Hochharter Stahl HRC55[◎] / Hochharter Stahl HRC60[◎] / Hochharter Stahl HRC65[◎]0,23--0,3-3 bis -301-00505-00150Ja0,3150,28

203.56 €

1 6 Arbeitstage 0,15Allgemeiner Stahl[○] / Vergütungsstahl[◎] / Hochharter Stahl HRC55[◎] / Hochharter Stahl HRC60[◎] / Hochharter Stahl HRC65[◎]0,23--0,5-3 bis -301-00505-00151Ja0,3150,28

206.88 €

1 6 Arbeitstage 0,15Allgemeiner Stahl[○] / Vergütungsstahl[◎] / Hochharter Stahl HRC55[◎] / Hochharter Stahl HRC60[◎] / Hochharter Stahl HRC65[◎]0,23--0,75-3 bis -301-00505-00152Ja0,3150,28

187.56 €

1 6 Arbeitstage 0,25Allgemeiner Stahl[○] / Vergütungsstahl[◎] / Hochharter Stahl HRC55[◎] / Hochharter Stahl HRC60[◎] / Hochharter Stahl HRC65[◎]0,38--1-3 bis -301-00505-00251Ja0,5150,46

180.22 €

1 6 Arbeitstage 0,75Allgemeiner Stahl[○] / Vergütungsstahl[◎] / Hochharter Stahl HRC55[◎] / Hochharter Stahl HRC60[◎] / Hochharter Stahl HRC65[◎]--523-3 bis -301-00505-00751Ja1,5151,45

183.34 €

1 6 Arbeitstage 0.75-12523.840.05~-0.0501-00505-00750Verfügbar-151.45

183.34 €

1 6 Arbeitstage 1-1.2252440.05~-0.0501-00505-01000Verfügbar-151.94

183.34 €

1 6 Arbeitstage 1-1.2252540.05~-0.0501-00505-01001Verfügbar-151.94

193.55 €

1 6 Arbeitstage 1,5Allgemeiner Stahl[○] / Vergütungsstahl[◎] / Hochharter Stahl HRC55[◎] / Hochharter Stahl HRC60[◎] / Hochharter Stahl HRC65[◎]1,8--6-5 bis -501-00505-01506Ja3122,85

200.22 €

1 6 Arbeitstage 1,5Allgemeiner Stahl[○] / Vergütungsstahl[◎] / Hochharter Stahl HRC55[◎] / Hochharter Stahl HRC60[◎] / Hochharter Stahl HRC65[◎]1,8--9-5 bis -501-00505-01509Ja3122,85

233.54 €

1 6 Arbeitstage 2Allgemeiner Stahl[○] / Vergütungsstahl[◎] / Hochharter Stahl HRC55[◎] / Hochharter Stahl HRC60[◎] / Hochharter Stahl HRC65[◎]2,4----5 bis -501-00505-02008Ja4123,8

240.20 €

1 6 Arbeitstage 2Allgemeiner Stahl[○] / Vergütungsstahl[◎] / Hochharter Stahl HRC55[◎] / Hochharter Stahl HRC60[◎] / Hochharter Stahl HRC65[◎]2,4--12-5 bis -501-00505-02012Ja4123,8

273.52 €

1 6 Arbeitstage 2,5Allgemeiner Stahl[○] / Vergütungsstahl[◎] / Hochharter Stahl HRC55[◎] / Hochharter Stahl HRC60[◎] / Hochharter Stahl HRC65[◎]-----5 bis -501-00505-02510Ja5124,8

280.18 €

1 6 Arbeitstage 2,5Allgemeiner Stahl[○] / Vergütungsstahl[◎] / Hochharter Stahl HRC55[◎] / Hochharter Stahl HRC60[◎] / Hochharter Stahl HRC65[◎]-----5 bis -501-00505-02515Ja5124,8

320.17 €

1 6 Arbeitstage 3Allgemeiner Stahl[○] / Vergütungsstahl[◎] / Hochharter Stahl HRC55[◎] / Hochharter Stahl HRC60[◎] / Hochharter Stahl HRC65[◎]3,6--12-5 bis -501-00505-03012Ja6-5,8

326.83 €

1 6 Arbeitstage 3Allgemeiner Stahl[○] / Vergütungsstahl[◎] / Hochharter Stahl HRC55[◎] / Hochharter Stahl HRC60[◎] / Hochharter Stahl HRC65[◎]3,6--18-5 bis -501-00505-03018Ja6-5,8

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Kugel Beschichtung Ohne Beschichtung Bearbeitungsanwendung Gekrümmte Oberfläche / Seite / Eingravierung / R-Nut

Technischer Support