1/2 Zoll Vierkant, tiefer Einsatz (Sechskant)

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
13201
13202
13203
13204
13205
13206
13207
13208
13209
13210
13212
13213
13214
13408
13409
13410
13411
13412
13413
13414
13418
13419
13420
13421
13422
13423
13424
13427
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Width across flat dimension (S Measurement) Tip outer diameter
(mm)
Insertion Portion Outer Diameter
(mm)
JAN Code

15.13 €

1 6 Arbeitstage 3/815224712818934014

15.13 €

1 6 Arbeitstage 7/1617224712818934021

15.13 €

1 6 Arbeitstage 1/219224712818934038

15.13 €

1 6 Arbeitstage 9/1621224712818934045

15.13 €

1 6 Arbeitstage 5/822224712818934052

15.13 €

1 6 Arbeitstage 11/1624244712818934069

16.03 €

1 6 Arbeitstage 3/426264712818934076

16.94 €

1 6 Arbeitstage 13/1628284712818934083

18.29 €

1 6 Arbeitstage 7/830304712818934090

19.19 €

1 6 Arbeitstage 15/1632324712818934106

28.88 €

1 6 Arbeitstage 1.1/1636364712818934120

31.38 €

1 6 Arbeitstage 1.1/838384712818934137

44.43 €

1 6 Arbeitstage 1.1/442424712818934144

11.97 €

1 6 Arbeitstage 815224712818934670

11.97 €

1 6 Arbeitstage 915224712818934687

11.97 €

1 6 Arbeitstage 1015224712818934694

11.97 €

1 6 Arbeitstage 1117224712818934700

11.97 €

1 6 Arbeitstage 1218224712818934717

12.42 €

1 6 Arbeitstage 1319224712818934724

12.42 €

1 6 Arbeitstage 1420.5224712818934731

12.87 €

1 6 Arbeitstage 1826264712818934779

12.87 €

1 6 Arbeitstage 1928284712818934786

13.32 €

1 6 Arbeitstage 2028284712818934793

14.23 €

1 6 Arbeitstage 2128284712818934809

14.68 €

1 6 Arbeitstage 2230304712818934816

15.13 €

1 6 Arbeitstage 2332324712818934823

15.13 €

1 6 Arbeitstage 2432324712818934830

19.19 €

1 6 Arbeitstage 2736364712818934854

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Single Product/Set Classification Einzelstück Nuss Application Für Handarbeiten Socket shape 6 Sq.
Insertion Angle (Shaft measurement when electric drill) (Inch) 1/2 Overall length (L dimension)(mm) 77

Technischer Support