Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
30711
Type | Kombination | Ratchet mechanism | N/A | Swivel (flex) | N/A |
---|---|---|---|---|---|
Overall Length(mm) | 225 / 166 / 160 / 140 / 150 / 170 / 178 / 197 / 248 / 191 / 293 | Offset Angle(°) | 15 | Width across flat dimension(mm) | 10 / 11 / 12 / 13 / 14 / 15 / 17 / 19 / 22 / 8 / 9 |
Single Product/Set Classification | Produktsatz | Set Contents (Items) | 11 | JAN Code | 4712818991475 |
Specifications | Mirror Finish | Components of Set / Accessories | Combination wrench (mm) : 8/9/10/11/12/13/14/15/17/19/22 |
Sie befinden sich auf der Seite für Satz Ringmaulschlüssel (11-teiliger Satz) , 30711, die Teilenummer ist 30711.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 30711.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften