Satz Ringmaulschlüssel (9-teiliger Satz) , 30729

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

30729

Teilenummer
30729
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

85.50 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Type Kombination Ratchet mechanism N/A Swivel (flex) N/A
Overall Length(mm) 225 / 166 / 160 / 140 / 150 / 170 / 178 / 248 / 191 Offset Angle(°) 15 Width across flat dimension(mm) 10 / 11 / 12 / 13 / 14 / 17 / 19 / 8 / 9
Single Product/Set Classification Produktsatz Set Contents (Items) 9 JAN Code 4712818991574
Specifications Mirror Finish Components of Set / Accessories 8、9、10、11、12、13、14、17、19

Sie befinden sich auf der Seite für Satz Ringmaulschlüssel (9-teiliger Satz) , 30729, die Teilenummer ist 30729.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 30729.

Technischer Support