Umschalt-Ratschenringschlüssel

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
34610
34613
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Overall Length
(mm)
Width across flat dimension
(mm)
JAN Code

24.95 €

1 8 Arbeitstage 159104712818995541

30.80 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

178134712818995572

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Type Kombination Ratchet mechanism Verfügbar Swivel (flex) N/A
Offset Angle(°) 15 Single Product/Set Classification Einzelstück Specifications Satin plated finish
Features Since it has a switching lever, the wrench need not be removed even when tightening a long bolt. Notes Gear wrench adapter cannot be used.

Technischer Support