3 / 8 Zoll Vierkant, Sechskant-Bit-Einsatz

3 / 8 Zoll Vierkant, Sechskant-Bit-Einsatz
  • Mengenrabatt
Ein Innensechskant-Einsatz mit einer Gesamtlänge von 49 mm.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

22882

Teilenummer
22882
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

8.73 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Product Type Sonstige Opposite side dimensions(mm) 2.5 Overall Length(mm) 49
JAN Code 4712818955521

Sie befinden sich auf der Seite für 3 / 8 Zoll Vierkant, Sechskant-Bit-Einsatz, die Teilenummer ist 22882.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 22882.

Technischer Support