Trinity Gebogene Nadelzange (mit Nuten)

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

TM-05

Teilenummer
TM-05
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

46.78 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Product Category Zangen Plier Type Zangen mit langen Backen Overall Length(mm) 151
With or without Spring Verfügbar Copper Wire Cutting Performance(φ/mm) 1.2 Single Product/Set Classification Single Item
Soft Iron Wire Cutting Performance(φ/mm) 0.8 Head width(mm) 12 Head thickness(mm) 7
Handle Width(mm) 52 Tip Length(mm) 45 Main body: option Main Body
Weight(g) 75 JAN code 4952269110265

Sie befinden sich auf der Seite für Trinity Gebogene Nadelzange (mit Nuten), die Teilenummer ist TM-05.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer TM-05.

Technischer Support