Leichter Seitenschneider

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

MNK-125

Teilenummer
MNK-125
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

22.49 €

1 5 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Product Category Kneifzangen Nipper Type Kneifzangen Overall Length(mm) 129
With or without Spring Verfügbar Copper Wire Cutting Performance(φ/mm) 2 Stranded Wire Cutting Ability(φ/mm) 2
Stainless steel cutting ability(φ/mm) 0.9 Single Product/Set Classification Single Item Soft Iron Wire Cutting Performance(φ/mm) 1.6
Head width(mm) 13 Head thickness(mm) 7 Handle Width(mm) 50
Tip Length(mm) 15 Main body: option Main Body Weight(g) 65
JAN code 4952269401318

Sie befinden sich auf der Seite für Leichter Seitenschneider, die Teilenummer ist MNK-125.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer MNK-125.

Technischer Support