Einhand-Kabelschneider

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

OH-60

Teilenummer
OH-60
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

78.38 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Overall Length(mm) 240 Head width(mm) 38 Head thickness(mm) 12
Handle Width(mm) 53 Communication Line Cutting Capacity(φ/mm) 20 Cable Cutting Capacity(φ/mm) 9
IV Line Cutting Performance(mm²) 22 Weight(g) 380 JAN code 4952269110074

Sie befinden sich auf der Seite für Einhand-Kabelschneider, die Teilenummer ist OH-60.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer OH-60.

Technischer Support