• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 21/4/2024 bis 0:00 (CET) 22/4/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Platte für Dreharbeiten Raute 80°, negativ, mit Loch, CNMG12○○GP „zum Schlichten“

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
CNMG120402GP-CA515
CNMG120402GP-CA525
CNMG120402GP-CA5515
CNMG120402GP-CA5525
CNMG120402GP-TN60
CNMG120404GP-CA515
CNMG120404GP-CA525
CNMG120404GP-CA530
CNMG120404GP-CA5525
CNMG120404GP-TN60
CNMG120408GP-CA510
CNMG120408GP-CA515
CNMG120408GP-CA525
CNMG120408GP-CA530
CNMG120408GP-CA5525
CNMG120408GP-TN60
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Available corners work material Nose R Material

6.63 €

10 Verfügbar 6 Arbeitstage 4Stahl0.20.2CA515

6.63 €

10 Verfügbar 6 Arbeitstage 4Stahl0.20.2CA525

7.45 €

10 Verfügbar 5 Arbeitstage 4Stahl0.20.2CA5515

6.63 €

10 6 Arbeitstage 4Stahl0.20.2CA5525

8.25 €

10 Verfügbar 6 Arbeitstage 4Stahl / Edelstahl / Gusseisen0.20.2TN60

6.63 €

10 Verfügbar 6 Arbeitstage 4Stahl0.40.4CA515

6.63 €

10 Verfügbar 6 Arbeitstage 4Stahl0.40.4CA525

6.63 €

10 Verfügbar 6 Arbeitstage -Stahl0.40.4CA530

6.63 €

10 6 Arbeitstage 4Stahl0.40.4CA5525

8.40 €

10 6 Arbeitstage 4Stahl / Edelstahl / Gusseisen0.40.4TN60

6.63 €

10 Verfügbar 6 Arbeitstage -Stahl0.80.8CA510

6.63 €

10 Verfügbar 6 Arbeitstage 4Stahl0.80.8CA515

6.63 €

10 Verfügbar 6 Arbeitstage 4Stahl0.80.8CA525

6.63 €

10 Verfügbar 6 Arbeitstage -Stahl0.80.8CA530

6.63 €

10 6 Arbeitstage 4Stahl0.80.8CA5525

8.25 €

10 Verfügbar 6 Arbeitstage 4Stahl / Edelstahl / Gusseisen0.80.8TN60

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Shape C (80°-Diamantform) Application Außendurchmesser/Innendurchmesser Breaker Use Oberflächenbehandlung
Rake angle Negativ Selfishly Freihändig

Technischer Support