Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
CNGG120404FP-TK-PR1225
Shape | C (80°-Diamantform) | Application | Außendurchmesser/Innendurchmesser | Available corners | 4 |
---|---|---|---|---|---|
work material | Edelstahl | Breaker Use | Mittleres bis tiefes Schleifen | Rake angle | Negativ |
Selfishly | Freihändig | Nose R | 0.4 | rε | 0.4 |
Material | PR1225 |
Sie befinden sich auf der Seite für Platte für Dreharbeiten Raute 80°, negativ, mit Loch, CNGG12○○FP-TK „für mittleres bis grobes Schneiden“ durch scharfe Kanten / Hochglanzoberfläche, die Teilenummer ist CNGG120404FP-TK-PR1225.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer CNGG120404FP-TK-PR1225.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften