Platte für Dreharbeiten Raute 55°, negativ, mit Loch, DNMG15○○GP „zum Schlichten“

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
DNMG150402GP-CA510
DNMG150402GP-CA515
DNMG150402GP-CA525
DNMG150402GP-PV7025
DNMG150402GP-TN60
DNMG150404GP-CA510
DNMG150404GP-CA515
DNMG150404GP-CA525
DNMG150404GP-CA530
DNMG150404GP-CA5515
DNMG150404GP-CA5525
DNMG150404GP-TN60
DNMG150408GP-CA510
DNMG150408GP-CA525
DNMG150408GP-CA530
DNMG150408GP-CA5525
DNMG150408GP-TN60
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
work material Nose R Material

9.62 €

10 6 Arbeitstage Stahl0.20.2CA510

9.62 €

10 6 Arbeitstage Stahl0.20.2CA515

9.62 €

10 6 Arbeitstage Stahl0.20.2CA525

8.78 €

10 6 Arbeitstage Stahl / Edelstahl0.20.2PV7025

9.63 €

10 6 Arbeitstage Stahl / Edelstahl / Gusseisen0.20.2TN60

9.62 €

10 6 Arbeitstage Stahl0.40.4CA510

9.62 €

10 6 Arbeitstage Stahl0.40.4CA515

9.62 €

10 6 Arbeitstage Stahl0.40.4CA525

9.62 €

10 6 Arbeitstage Stahl0.40.4CA530

9.62 €

10 6 Arbeitstage Stahl0.40.4CA5515

9.62 €

10 6 Arbeitstage Stahl0.40.4CA5525

9.63 €

10 6 Arbeitstage Stahl / Edelstahl / Gusseisen0.40.4TN60

9.62 €

10 6 Arbeitstage Stahl0.80.8CA510

9.62 €

10 6 Arbeitstage Stahl0.80.8CA525

9.62 €

10 6 Arbeitstage Stahl0.80.8CA530

9.62 €

10 6 Arbeitstage Stahl0.80.8CA5525

9.63 €

10 6 Arbeitstage Stahl / Edelstahl / Gusseisen0.80.8TN60

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Shape D (55°-Diamantform) Application Außendurchmesser/Innendurchmesser Available corners 4
Breaker Use Oberflächenbehandlung Rake angle Negativ Selfishly Freihändig

Technischer Support