Platte für Dreharbeiten Raute 55°, negativ, mit Loch, DNMG15○○HQ „für die Schlichten bis mittlere Schnittgeschwindigkeiten“

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
DNMG150404HQ-CA515
DNMG150404HQ-CA525
DNMG150404HQ-CA5515
DNMG150404HQ-CA6515
DNMG150404HQ-CA6525
DNMG150404HQ-TN60
DNMG150408HQ-CA515
DNMG150408HQ-CA525
DNMG150408HQ-CA5525
DNMG150408HQ-CA5535
DNMG150408HQ-CA6515
DNMG150408HQ-CA6525
DNMG150408HQ-TN60
DNMG150412HQ-CA515
DNMG150412HQ-CA525
DNMG150412HQ-TN60
DNMG150604HQ-CA515
DNMG150604HQ-CA525
DNMG150604HQ-CA6515
DNMG150604HQ-CA6525
DNMG150608HQ-CA515
DNMG150608HQ-CA525
DNMG150608HQ-CA6515
DNMG150608HQ-CA6525
DNMG150612HQ-CA515
DNMG150612HQ-CA525
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
work material Nose R Material

11.81 €

10 6 Arbeitstage Stahl0.40.4CA515

9.62 €

10 8 Arbeitstage Stahl0.40.4CA525

11.61 €

10 6 Arbeitstage Stahl0.40.4CA5515

11.61 €

10 6 Arbeitstage Edelstahl / Temperaturbeständige Legierung, Titanlegierung0.40.4CA6515

11.81 €

10 6 Arbeitstage Edelstahl / Temperaturbeständige Legierung, Titanlegierung0.40.4CA6525

11.64 €

10 6 Arbeitstage Stahl / Edelstahl / Gusseisen0.40.4TN60

11.61 €

10 6 Arbeitstage Stahl0.80.8CA515

11.61 €

10 6 Arbeitstage Stahl0.80.8CA525

11.61 €

10 6 Arbeitstage Stahl0.80.8CA5525

11.61 €

10 6 Arbeitstage Stahl0.80.8CA5535

11.61 €

10 6 Arbeitstage Edelstahl / Temperaturbeständige Legierung, Titanlegierung0.80.8CA6515

11.61 €

10 6 Arbeitstage Edelstahl / Temperaturbeständige Legierung, Titanlegierung0.80.8CA6525

9.63 €

10 8 Arbeitstage Stahl / Edelstahl / Gusseisen0.80.8TN60

11.61 €

10 6 Arbeitstage Stahl1.21.2CA515

11.61 €

10 6 Arbeitstage Stahl1.21.2CA525

11.64 €

10 6 Arbeitstage Stahl / Edelstahl / Gusseisen1.21.2TN60

15.41 €

10 6 Arbeitstage Stahl0.40.4CA515

15.41 €

10 6 Arbeitstage Stahl0.40.4CA525

15.41 €

10 6 Arbeitstage Edelstahl / Temperaturbeständige Legierung, Titanlegierung0.40.4CA6515

15.97 €

10 6 Arbeitstage Edelstahl / Temperaturbeständige Legierung, Titanlegierung0.40.4CA6525

15.41 €

10 6 Arbeitstage Stahl0.80.8CA515

15.41 €

10 6 Arbeitstage Stahl0.80.8CA525

15.41 €

10 6 Arbeitstage Edelstahl / Temperaturbeständige Legierung, Titanlegierung0.80.8CA6515

15.41 €

10 6 Arbeitstage Edelstahl / Temperaturbeständige Legierung, Titanlegierung0.80.8CA6525

15.41 €

10 6 Arbeitstage Stahl1.21.2CA515

15.41 €

10 6 Arbeitstage Stahl1.21.2CA525

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Shape D (55°-Diamantform) Application Außendurchmesser/Innendurchmesser Available corners 4
Breaker Use Mittleres Schleifen Rake angle Negativ Selfishly Freihändig

Technischer Support