Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | work material | Nose R | rε | Material | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12.29 € | 10 | 9 Arbeitstage | Edelstahl / Temperaturbeständige Legierung, Titanlegierung | 0.4 | 0.4 | CA6515 | ||
12.29 € | 10 | 6 Arbeitstage | Edelstahl / Temperaturbeständige Legierung, Titanlegierung | 0.4 | 0.4 | CA6525 | ||
12.28 € | 10 | 6 Arbeitstage | Edelstahl / Temperaturbeständige Legierung, Titanlegierung | 0.4 | 0.4 | PR1535 | ||
13.01 € | 10 | 9 Arbeitstage | Temperaturbeständige Legierung, Titanlegierung | 0.4 | 0.4 | SW05 | ||
12.29 € | 10 | 6 Arbeitstage | Edelstahl / Temperaturbeständige Legierung, Titanlegierung | 0.8 | 0.8 | CA6515 | ||
12.29 € | 10 | 9 Arbeitstage | Edelstahl / Temperaturbeständige Legierung, Titanlegierung | 0.8 | 0.8 | CA6525 | ||
12.28 € | 10 | 6 Arbeitstage | Edelstahl / Temperaturbeständige Legierung, Titanlegierung | 0.8 | 0.8 | PR1535 | ||
13.01 € | 10 | 9 Arbeitstage | Temperaturbeständige Legierung, Titanlegierung | 0.8 | 0.8 | SW05 | ||
12.29 € | 10 | 6 Arbeitstage | Edelstahl / Temperaturbeständige Legierung, Titanlegierung | 1.2 | 1.2 | CA6515 | ||
12.29 € | 10 | 6 Arbeitstage | Edelstahl / Temperaturbeständige Legierung, Titanlegierung | 1.2 | 1.2 | CA6525 | ||
12.28 € | 10 | 8 Arbeitstage | Edelstahl / Temperaturbeständige Legierung, Titanlegierung | 1.2 | 1.2 | PR1535 | ||
13.01 € | 10 | 9 Arbeitstage | Temperaturbeständige Legierung, Titanlegierung | 1.2 | 1.2 | SW05 | ||
16.36 € | 10 | 9 Arbeitstage | Edelstahl / Temperaturbeständige Legierung, Titanlegierung | 0.4 | 0.4 | CA6515 | ||
16.36 € | 10 | 9 Arbeitstage | Edelstahl / Temperaturbeständige Legierung, Titanlegierung | 0.8 | 0.8 | CA6515 | ||
16.36 € | 10 | 9 Arbeitstage | Edelstahl / Temperaturbeständige Legierung, Titanlegierung | 0.8 | 0.8 | CA6525 | ||
16.36 € | 10 | 9 Arbeitstage | Edelstahl / Temperaturbeständige Legierung, Titanlegierung | 1.2 | 1.2 | CA6515 | ||
16.36 € | 10 | 9 Arbeitstage | Edelstahl / Temperaturbeständige Legierung, Titanlegierung | 1.2 | 1.2 | CA6525 |
Loading...
Shape | D (55°-Diamantform) | Application | Außendurchmesser/Innendurchmesser | Available corners | 4 |
---|---|---|---|---|---|
Breaker Use | Mittleres bis tiefes Schleifen | Rake angle | Negativ | Selfishly | Freihändig |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
work material
Nose R
rε
Material
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften