Winkelmaß 90°, negativ, mit Loch SNMG1204○○-PS „Semi zu Grob“

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
SNMG120408PS-CA515
SNMG120408PS-CA525
SNMG120408PS-CA5505
SNMG120408PS-CA5515
SNMG120408PS-CA5535
SNMG120408PS-CA6515
SNMG120408PS-CA6525
SNMG120412PS-CA515
SNMG120412PS-CA525
SNMG120412PS-CA6525
SNMG120416PS-CA515
SNMG120416PS-CA525
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
work material Nose R Material

10.89 €

10 9 Arbeitstage Stahl0.80.8CA515

10.89 €

10 9 Arbeitstage Stahl0.80.8CA525

10.89 €

10 6 Arbeitstage Stahl0.80.8CA5505

10.89 €

10 6 Arbeitstage Stahl0.80.8CA5515

10.89 €

10 6 Arbeitstage Stahl0.80.8CA5535

10.89 €

10 9 Arbeitstage Edelstahl / Temperaturbeständige Legierung, Titanlegierung0.80.8CA6515

10.89 €

10 9 Arbeitstage Edelstahl / Temperaturbeständige Legierung, Titanlegierung0.80.8CA6525

10.89 €

10 9 Arbeitstage Stahl1.21.2CA515

10.89 €

10 9 Arbeitstage Stahl1.21.2CA525

10.89 €

10 9 Arbeitstage Edelstahl / Temperaturbeständige Legierung, Titanlegierung1.21.2CA6525

10.89 €

10 9 Arbeitstage Stahl1.61.6CA515

11.28 €

10 8 Arbeitstage Stahl1.61.6CA525

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Shape S (rechteckig) Application Außendurchmesser/Innendurchmesser Available corners 8
Breaker Use Mittleres bis tiefes Schleifen Rake angle Negativ Selfishly Freihändig

Technischer Support