Teilenummer
|
---|
SNGG120404L-C-KW10 |
SNGG120404L-C-TN60 |
SNGG120404R-C-KW10 |
SNGG120404R-C-TN60 |
SNGG120408L-C-KW10 |
SNGG120408L-C-TN60 |
SNGG120408R-C-KW10 |
SNGG120408R-C-TN60 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | work material | Selfishly | Nose R | rε | Material | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21.82 € | 10 | 6 Arbeitstage | Gusseisen / Nicht eisenhaltiges Metall / Temperaturbeständige Legierung, Titanlegierung | Linke Hand | 0.4 | 0.4 | KW10 | ||
18.75 € | 10 | 6 Arbeitstage | Stahl / Edelstahl / Gusseisen | Linke Hand | 0.4 | 0.4 | TN60 | ||
21.82 € | 10 | 6 Arbeitstage | Gusseisen / Nicht eisenhaltiges Metall / Temperaturbeständige Legierung, Titanlegierung | Rechte Hand | 0.4 | 0.4 | KW10 | ||
15.38 € | 10 | 8 Arbeitstage | Stahl / Edelstahl / Gusseisen | Rechte Hand | 0.4 | 0.4 | TN60 | ||
21.82 € | 10 | 6 Arbeitstage | Gusseisen / Nicht eisenhaltiges Metall / Temperaturbeständige Legierung, Titanlegierung | Linke Hand | 0.8 | 0.8 | KW10 | ||
15.38 € | 10 | 6 Arbeitstage | Stahl / Edelstahl / Gusseisen | Linke Hand | 0.8 | 0.8 | TN60 | ||
21.82 € | 10 | 6 Arbeitstage | Gusseisen / Nicht eisenhaltiges Metall / Temperaturbeständige Legierung, Titanlegierung | Rechte Hand | 0.8 | 0.8 | KW10 | ||
18.57 € | 10 | 6 Arbeitstage | Stahl / Edelstahl / Gusseisen | Rechte Hand | 0.8 | 0.8 | TN60 |
Loading...
Shape | S (rechteckig) | Application | Außendurchmesser/Innendurchmesser | Available corners | 8 |
---|---|---|---|---|---|
Breaker Use | Schwerzerspanung | Rake angle | Negativ |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
work material
Selfishly
Nose R
rε
Material
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften