Teilenummer
|
---|
TNGG160404L-25R-KW10 |
TNGG160404L-25R-TN60 |
TNGG160404R-25R-KW10 |
TNGG160404R-25R-PR930 |
TNGG160404R-25R-TN60 |
TNGG160408L-25R-KW10 |
TNGG160408R-25R-KW10 |
TNGG160408R-25R-TN60 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | work material | Selfishly | Nose R | rε | Material | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12.36 € | 10 | 9 Arbeitstage | Gusseisen / Nicht eisenhaltiges Metall / Temperaturbeständige Legierung, Titanlegierung | Linke Hand | 0.4 | 0.4 | KW10 | ||
10.77 € | 10 | 6 Arbeitstage | Stahl / Edelstahl / Gusseisen | Linke Hand | 0.4 | 0.4 | TN60 | ||
12.36 € | 10 | 6 Arbeitstage | Gusseisen / Nicht eisenhaltiges Metall / Temperaturbeständige Legierung, Titanlegierung | Rechte Hand | 0.4 | 0.4 | KW10 | ||
15.81 € | 10 | 9 Arbeitstage | Stahl / Edelstahl | Rechte Hand | 0.4 | 0.4 | PR930 | ||
10.58 € | 10 | 8 Arbeitstage | Stahl / Edelstahl / Gusseisen | Rechte Hand | 0.4 | 0.4 | TN60 | ||
12.36 € | 10 | 9 Arbeitstage | Gusseisen / Nicht eisenhaltiges Metall / Temperaturbeständige Legierung, Titanlegierung | Linke Hand | 0.8 | 0.8 | KW10 | ||
12.36 € | 10 | 8 Arbeitstage | Gusseisen / Nicht eisenhaltiges Metall / Temperaturbeständige Legierung, Titanlegierung | Rechte Hand | 0.8 | 0.8 | KW10 | ||
10.77 € | 10 | 8 Arbeitstage | Stahl / Edelstahl / Gusseisen | Rechte Hand | 0.8 | 0.8 | TN60 |
Loading...
Shape | T (dreieckig) | Application | Außendurchmesser/Innendurchmesser | Available corners | 6 |
---|---|---|---|---|---|
Breaker Use | Mittleres bis tiefes Schleifen | Rake angle | Negativ |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
work material
Selfishly
Nose R
rε
Material
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften