Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | work material | Nose R | rε | Material | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10.15 € | 10 | 6 Arbeitstage | Stahl | 0.2 | 0.2 | CA515 | ||
10.15 € | 10 | 6 Arbeitstage | Stahl | 0.2 | 0.2 | CA525 | ||
10.15 € | 10 | 6 Arbeitstage | Stahl | 0.2 | 0.2 | CA5525 | ||
10.15 € | 10 | 6 Arbeitstage | Stahl | 0.4 | 0.4 | CA515 | ||
10.15 € | 10 | 6 Arbeitstage | Stahl | 0.4 | 0.4 | CA525 | ||
10.15 € | 10 | 6 Arbeitstage | Stahl | 0.4 | 0.4 | CA5525 | ||
7.82 € | 10 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | Stahl / Edelstahl | 0.4 | 0.4 | PV7025 | |
10.15 € | 10 | 6 Arbeitstage | Stahl | 0.8 | 0.8 | CA515 | ||
10.15 € | 10 | 6 Arbeitstage | Stahl | 0.8 | 0.8 | CA525 | ||
10.15 € | 10 | 6 Arbeitstage | Stahl | 0.8 | 0.8 | CA5515 | ||
10.15 € | 10 | 6 Arbeitstage | Stahl | 1.2 | 1.2 | CA525 |
Loading...
Shape | V (35°-Diamantform) | Application | Außendurchmesser/Innendurchmesser | Available corners | 4 |
---|---|---|---|---|---|
Breaker Use | Oberflächenbehandlung | Rake angle | Negativ | Selfishly | Freihändig |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
work material
Nose R
rε
Material
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften