80° Hexagon Typ negativ mit Loch WNMG○○CQ „Schlichten bis mittleres Anheben“

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
WNMG080404CQ-CA510
WNMG080404CQ-CA515
WNMG080404CQ-CA525
WNMG080408CQ-CA515
WNMG080408CQ-CA525
WNMG080408CQ-TN60
WNMG080412CQ-CA515
WNMG080412CQ-CA525
WNMG080412CQ-TN60
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
work material Nose R Material

9.03 €

10 9 Arbeitstage Stahl0.40.4CA510

9.03 €

10 9 Arbeitstage Stahl0.40.4CA515

9.03 €

10 9 Arbeitstage Stahl0.40.4CA525

8.84 €

10 7 Arbeitstage Stahl0.80.8CA515

9.03 €

10 6 Arbeitstage Stahl0.80.8CA525

10.58 €

10 9 Arbeitstage Stahl / Edelstahl / Gusseisen0.80.8TN60

9.03 €

10 9 Arbeitstage Stahl1.21.2CA515

9.03 €

10 6 Arbeitstage Stahl1.21.2CA525

10.58 €

10 9 Arbeitstage Stahl / Edelstahl / Gusseisen1.21.2TN60

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Shape W (hexagonale Ausführung) Application Außendurchmesser/Innendurchmesser Available corners 6
Breaker Use Mittleres Schleifen Rake angle Negativ Selfishly Freihändig

Technischer Support