Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
WNMG080408MQ-CA6515
Shape | W (hexagonale Ausführung) | Application | Außendurchmesser/Innendurchmesser | Available corners | 6 |
---|---|---|---|---|---|
work material | Edelstahl / Temperaturbeständige Legierung, Titanlegierung | Breaker Use | Mittleres Schleifen | Rake angle | Negativ |
Selfishly | Freihändig | Nose R | 0.8 | rε | 0.8 |
Material | CA6515 |
Sie befinden sich auf der Seite für 80° Hexagon Typ negativ mit Loch WNMG○○MQ „Schlichten bis mittel“ Edelstahl hitzebeständige Legierung, die Teilenummer ist WNMG080408MQ-CA6515.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer WNMG080408MQ-CA6515.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften