Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | work material | Nose R | rε | Material | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10.27 € | 10 | 6 Arbeitstage | Stahl | 0.2 | 0.2 | CA515 | ||
10.27 € | 10 | 6 Arbeitstage | Stahl | 0.2 | 0.2 | CA525 | ||
10.27 € | 10 | 6 Arbeitstage | Edelstahl / Temperaturbeständige Legierung, Titanlegierung | 0.2 | 0.2 | CA6515 | ||
8.50 € | 10 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | Edelstahl / Temperaturbeständige Legierung, Titanlegierung | 0.2 | 0.2 | CA6525 | |
11.64 € | 10 | 6 Arbeitstage | Stahl / Edelstahl | 0.2 | 0.2 | PR930 | ||
8.15 € | 10 | 6 Arbeitstage | Stahl / Edelstahl / Gusseisen | 0.2 | 0.2 | TN60 | ||
8.50 € | 10 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | Stahl | 0.4 | 0.4 | CA515 | |
10.27 € | 10 | 6 Arbeitstage | Stahl | 0.4 | 0.4 | CA525 | ||
10.27 € | 10 | 6 Arbeitstage | Edelstahl / Temperaturbeständige Legierung, Titanlegierung | 0.4 | 0.4 | CA6515 | ||
11.64 € | 10 | 6 Arbeitstage | Stahl / Edelstahl | 0.4 | 0.4 | PR930 | ||
6.75 € | 10 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | Stahl / Edelstahl / Gusseisen | 0.4 | 0.4 | TN60 | |
10.27 € | 10 | 6 Arbeitstage | Stahl | 0.8 | 0.8 | CA515 | ||
8.50 € | 10 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | Stahl | 0.8 | 0.8 | CA525 | |
10.27 € | 10 | 6 Arbeitstage | Edelstahl / Temperaturbeständige Legierung, Titanlegierung | 0.8 | 0.8 | CA6515 | ||
10.46 € | 10 | 6 Arbeitstage | Edelstahl / Temperaturbeständige Legierung, Titanlegierung | 0.8 | 0.8 | CA6525 | ||
11.64 € | 10 | 6 Arbeitstage | Stahl / Edelstahl | 0.8 | 0.8 | PR930 | ||
8.15 € | 10 | 6 Arbeitstage | Stahl / Edelstahl / Gusseisen | 0.8 | 0.8 | TN60 | ||
7.73 € | 10 | 6 Arbeitstage | Stahl | 0.2 | 0.2 | CA525 | ||
7.73 € | 10 | 6 Arbeitstage | Edelstahl / Temperaturbeständige Legierung, Titanlegierung | 0.2 | 0.2 | CA6525 | ||
8.48 € | 10 | 6 Arbeitstage | Stahl / Edelstahl | 0.2 | 0.2 | PR930 | ||
6.05 € | 10 | 6 Arbeitstage | Stahl / Edelstahl / Gusseisen | 0.2 | 0.2 | TN60 | ||
6.41 € | 10 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | Stahl | 0.4 | 0.4 | CA515 | |
7.73 € | 10 | 6 Arbeitstage | Stahl | 0.4 | 0.4 | CA525 | ||
7.73 € | 10 | 6 Arbeitstage | Edelstahl / Temperaturbeständige Legierung, Titanlegierung | 0.4 | 0.4 | CA6515 | ||
7.73 € | 10 | 6 Arbeitstage | Edelstahl / Temperaturbeständige Legierung, Titanlegierung | 0.4 | 0.4 | CA6525 | ||
7.03 € | 10 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | Stahl / Edelstahl | 0.4 | 0.4 | PR930 | |
7.63 € | 10 | 6 Arbeitstage | Stahl / Edelstahl | 0.4 | 0.4 | PV90 | ||
5.85 € | 10 | 6 Arbeitstage | Stahl / Edelstahl / Gusseisen | 0.4 | 0.4 | TN60 |
Loading...
Shape | C (80°-Diamantform) | Application | Außendurchmesser/Innendurchmesser | Available corners | 2 |
---|---|---|---|---|---|
Breaker Use | Mittleres Schleifen | Rake angle | Pozidriv | Selfishly | Freihändig |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
work material
Nose R
rε
Material
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften