Platte für Dreharbeiten Raute 80°, Positive, mit Loch, CPMH „für die Schlichten bis mittlere Schnittgeschwindigkeiten“

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
CPMH080204HQ-CA525
CPMH080204R-Y-KW10
CPMH090304HQ-CA5515
CPMH090304R-Y-TN60
CPMH090308HQ-CA525
CPMH090308HQ-PR930
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
work material Selfishly Nose R Material

7.84 €

10 6 Arbeitstage StahlFreihändig0.40.4CA525

11.94 €

10 6 Arbeitstage Gusseisen / Nicht eisenhaltiges Metall / Temperaturbeständige Legierung, TitanlegierungRechte Hand0.40.4KW10

9.40 €

10 6 Arbeitstage StahlFreihändig0.40.4CA5515

12.56 €

10 6 Arbeitstage Stahl / Edelstahl / GusseisenRechte Hand0.40.4TN60

9.40 €

10 6 Arbeitstage StahlFreihändig0.80.8CA525

10.36 €

10 6 Arbeitstage Stahl / EdelstahlFreihändig0.80.8PR930

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Shape C (80°-Diamantform) Application Außendurchmesser/Innendurchmesser Available corners 2
Breaker Use Mittleres Schleifen Rake angle Pozidriv

Technischer Support