Teilenummer
|
---|
DCGT070201CK-PR930 |
DCGT070202CK-PR930 |
DCGT070202MP-CK-PR1225 |
DCGT11T301CK-PR930 |
DCGT11T302CK-PR930 |
DCGT11T302MP-CK-PR1225 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | work material | Nose R | rε | Material | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15.90 € | 10 | 8 Arbeitstage | Stahl / Edelstahl | Sonstige | 0.1 | PR930 | ||
19.20 € | 10 | 6 Arbeitstage | Stahl / Edelstahl | 0.2 | 0.2 | PR930 | ||
17.62 € | 10 | 6 Arbeitstage | Edelstahl | Sonstige | <0.2 | PR1225 | ||
22.97 € | 10 | 6 Arbeitstage | Stahl / Edelstahl | Sonstige | 0.1 | PR930 | ||
22.97 € | 10 | 6 Arbeitstage | Stahl / Edelstahl | 0.2 | 0.2 | PR930 | ||
20.88 € | 10 | 6 Arbeitstage | Edelstahl | Sonstige | <0.2 | PR1225 |
Loading...
Shape | D (55°-Diamantform) | Application | Außendurchmesser/Innendurchmesser | Available corners | 2 |
---|---|---|---|---|---|
Breaker Use | Oberflächenbehandlung | Rake angle | Pozidriv | Selfishly | Freihändig |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
work material
Nose R
rε
Material
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften