Platte für Dreharbeiten Raute 55°, Positive, mit Loch, DCMT „für die Schlichten bis mittlere Schnittgeschwindigkeiten“

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
DCMT070204GK-CA6525
DCMT070204HQ-PV90
DCMT070208HQ-TN60
DCMT11T304GK-CA6525
DCMT11T304HQ-CA525
DCMT11T308HQ-TN60
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
work material Nose R Material

9.71 €

10 6 Arbeitstage Edelstahl / Temperaturbeständige Legierung, Titanlegierung0.40.4CA6525

9.51 €

10 6 Arbeitstage Stahl / Edelstahl0.40.4PV90

7.11 €

10 6 Arbeitstage Stahl / Edelstahl / Gusseisen0.80.8TN60

12.45 €

10 6 Arbeitstage Edelstahl / Temperaturbeständige Legierung, Titanlegierung0.40.4CA6525

12.45 €

10 6 Arbeitstage Stahl0.40.4CA525

10.05 €

10 10 Arbeitstage Stahl / Edelstahl / Gusseisen0.80.8TN60

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Shape D (55°-Diamantform) Application Außendurchmesser/Innendurchmesser Available corners 2
Breaker Use Mittleres Schleifen Rake angle Pozidriv Selfishly Freihändig

Technischer Support