Platte für Dreharbeiten Raute 55°, positiv, mit Loch, DCMT, „zum Schlichten bis mittleren Schnittgeschwindigkeiten“ aus rostfreiem Stahl, warmfeste-Legierung

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
DCMT070202MQ-CA6515
DCMT070202MQ-PR1125
DCMT070202MQ-SW05
DCMT070204MQ-CA6515
DCMT070204MQ-CA6525
DCMT070204MQ-PR1125
DCMT070204MQ-SW05
DCMT11T302MQ-CA6515
DCMT11T302MQ-CA6525
DCMT11T302MQ-PR1125
DCMT11T304MQ-CA6515
DCMT11T304MQ-CA6525
DCMT11T304MQ-PR1125
DCMT11T304MQ-SW05
DCMT11T308MQ-SW05
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
work material Nose R Material

9.87 €

10 8 Arbeitstage Edelstahl / Temperaturbeständige Legierung, Titanlegierung0.20.2CA6515

10.36 €

10 9 Arbeitstage Edelstahl / Temperaturbeständige Legierung, Titanlegierung0.20.2PR1125

9.73 €

10 9 Arbeitstage Temperaturbeständige Legierung, Titanlegierung0.20.2SW05

9.71 €

10 9 Arbeitstage Edelstahl / Temperaturbeständige Legierung, Titanlegierung0.40.4CA6515

9.52 €

10 8 Arbeitstage Edelstahl / Temperaturbeständige Legierung, Titanlegierung0.40.4CA6525

10.36 €

10 8 Arbeitstage Edelstahl / Temperaturbeständige Legierung, Titanlegierung0.40.4PR1125

9.73 €

10 9 Arbeitstage Temperaturbeständige Legierung, Titanlegierung0.40.4SW05

12.26 €

10 6 Arbeitstage Edelstahl / Temperaturbeständige Legierung, Titanlegierung0.20.2CA6515

12.26 €

10 9 Arbeitstage Edelstahl / Temperaturbeständige Legierung, Titanlegierung0.20.2CA6525

13.52 €

10 9 Arbeitstage Edelstahl / Temperaturbeständige Legierung, Titanlegierung0.20.2PR1125

12.26 €

10 7 Arbeitstage Edelstahl / Temperaturbeständige Legierung, Titanlegierung0.40.4CA6515

12.26 €

10 9 Arbeitstage Edelstahl / Temperaturbeständige Legierung, Titanlegierung0.40.4CA6525

13.52 €

10 9 Arbeitstage Edelstahl / Temperaturbeständige Legierung, Titanlegierung0.40.4PR1125

13.01 €

10 9 Arbeitstage Temperaturbeständige Legierung, Titanlegierung0.40.4SW05

13.01 €

10 9 Arbeitstage Temperaturbeständige Legierung, Titanlegierung0.80.8SW05

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Shape D (55°-Diamantform) Application Außendurchmesser/Innendurchmesser Available corners 2
Breaker Use Mittleres Schleifen Rake angle Pozidriv Selfishly Freihändig

Technischer Support