Platte für Dreharbeiten Raute 55°, Positive, mit Loch, DCET „Low-Feed“

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
DCET070201FR-USF-PR930
DCET070201MFR-USF-PR1225
DCET070202FL-USF-PR930
DCET070202FR-USF-PR930
DCET070202FR-USF-TN60
DCET070202MFL-J-PR1225
DCET070202MFL-USF-PR1225
DCET070202MFR-J-PR1225
DCET070202MFR-USF-PR1225
DCET0702003FL-USF-PR930
DCET0702003FR-USF-PR930
DCET0702005MFR-J-PR1225
DCET11T3003FL-JSF-PR930
DCET11T3003FL-USF-PR930
DCET11T3003FR-JSF-PR930
DCET11T3005MFR-JSF-PR1225
DCET11T3005MFR-USF-PR1225
DCET11T301FL-JSF-PR930
DCET11T301FL-USF-PR930
DCET11T301FR-JSF-PR930
DCET11T301FR-USF-TN60
DCET11T301MFL-USF-PR1225
DCET11T301MFR-JSF-PR1225
DCET11T301MFR-USF-PR1225
DCET11T302FL-JSF-PR930
DCET11T302FL-USF-TN60
DCET11T302FR-JSF-PR930
DCET11T302FR-USF-PR930
DCET11T302FR-USF-TN60
DCET11T302MFL-JSF-PR1225
DCET11T302MFL-USF-PR1225
DCET11T302MFR-JSF-PR1225
DCET11T302MFR-USF-PR1225
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
work material Selfishly Nose R Material

21.20 €

10 6 Arbeitstage Stahl / EdelstahlRechte HandSonstige0.1PR930

19.20 €

10 6 Arbeitstage EdelstahlRechte HandSonstige<0.1PR1225

21.20 €

10 6 Arbeitstage Stahl / EdelstahlLinke Hand0.20.2PR930

21.20 €

10 6 Arbeitstage Stahl / EdelstahlRechte Hand0.20.2PR930

15.09 €

10 6 Arbeitstage Stahl / Edelstahl / GusseisenRechte Hand0.20.2TN60

17.41 €

10 6 Arbeitstage EdelstahlLinke HandSonstige<0.2PR1225

19.20 €

10 6 Arbeitstage EdelstahlLinke HandSonstige<0.2PR1225

17.41 €

10 6 Arbeitstage EdelstahlRechte HandSonstige<0.2PR1225

19.20 €

10 6 Arbeitstage EdelstahlRechte HandSonstige<0.2PR1225

21.20 €

10 6 Arbeitstage Stahl / EdelstahlLinke HandSonstige0.03PR930

21.20 €

10 6 Arbeitstage Stahl / EdelstahlRechte HandSonstige0.03PR930

17.41 €

10 6 Arbeitstage EdelstahlRechte HandSonstige<0.05PR1225

25.51 €

10 6 Arbeitstage Stahl / EdelstahlLinke HandSonstige0.03PR930

25.51 €

10 6 Arbeitstage Stahl / EdelstahlLinke HandSonstige0.03PR930

25.51 €

10 6 Arbeitstage Stahl / EdelstahlRechte HandSonstige0.03PR930

23.19 €

10 6 Arbeitstage EdelstahlRechte HandSonstige<0.05PR1225

23.19 €

10 6 Arbeitstage EdelstahlRechte HandSonstige<0.05PR1225

25.51 €

10 6 Arbeitstage Stahl / EdelstahlLinke HandSonstige0.1PR930

25.51 €

10 6 Arbeitstage Stahl / EdelstahlLinke HandSonstige0.1PR930

25.51 €

10 6 Arbeitstage Stahl / EdelstahlRechte HandSonstige0.1PR930

18.04 €

10 6 Arbeitstage Stahl / Edelstahl / GusseisenRechte HandSonstige0.1TN60

19.20 €

10 8 Arbeitstage EdelstahlLinke HandSonstige<0.1PR1225

23.19 €

10 6 Arbeitstage EdelstahlRechte HandSonstige<0.1PR1225

23.19 €

10 6 Arbeitstage EdelstahlRechte HandSonstige<0.1PR1225

21.13 €

10 8 Arbeitstage Stahl / EdelstahlLinke Hand0.20.2PR930

18.04 €

10 6 Arbeitstage Stahl / Edelstahl / GusseisenLinke Hand0.20.2TN60

21.13 €

10 8 Arbeitstage Stahl / EdelstahlRechte Hand0.20.2PR930

25.51 €

10 6 Arbeitstage Stahl / EdelstahlRechte Hand0.20.2PR930

18.04 €

10 6 Arbeitstage Stahl / Edelstahl / GusseisenRechte Hand0.20.2TN60

23.19 €

10 6 Arbeitstage EdelstahlLinke HandSonstige<0.2PR1225

23.19 €

10 6 Arbeitstage EdelstahlLinke HandSonstige<0.2PR1225

23.19 €

10 6 Arbeitstage EdelstahlRechte HandSonstige<0.2PR1225

19.20 €

10 8 Arbeitstage EdelstahlRechte HandSonstige<0.2PR1225

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Shape D (55°-Diamantform) Application Außendurchmesser/Innendurchmesser Available corners 2
Breaker Use Mittleres Schleifen Rake angle Pozidriv

Technischer Support