60° Dreieck Positiv mit Loch TBGT „Finishing“

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
TBGT060101L-KW10
TBGT060101L-PR930
TBGT060101L-TN60
TBGT060101R-KW10
TBGT060101R-PR930
TBGT060102L-KW10
TBGT060102L-PR930
TBGT060102L-TN60
TBGT060102R-KW10
TBGT060102R-PR930
TBGT060102R-TN60
TBGT0601003L-PR930
TBGT060104L-KW10
TBGT060104L-PR930
TBGT060104L-TN60
TBGT060104R-PR930
TBGT060104R-TN60
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
work material Selfishly Nose R Material

12.51 €

10 6 Arbeitstage Gusseisen / Nicht eisenhaltiges Metall / Temperaturbeständige Legierung, TitanlegierungLinke HandSonstige0.1KW10

17.94 €

10 6 Arbeitstage Stahl / EdelstahlLinke HandSonstige0.1PR930

10.58 €

10 8 Arbeitstage Stahl / Edelstahl / GusseisenLinke HandSonstige0.1TN60

15.64 €

10 6 Arbeitstage Gusseisen / Nicht eisenhaltiges Metall / Temperaturbeständige Legierung, TitanlegierungRechte HandSonstige0.1KW10

17.94 €

10 6 Arbeitstage Stahl / EdelstahlRechte HandSonstige0.1PR930

15.09 €

10 6 Arbeitstage Gusseisen / Nicht eisenhaltiges Metall / Temperaturbeständige Legierung, TitanlegierungLinke Hand0.20.2KW10

14.86 €

10 6 Arbeitstage Stahl / EdelstahlLinke Hand0.20.2PR930

10.75 €

10 8 Arbeitstage Stahl / Edelstahl / GusseisenLinke Hand0.20.2TN60

15.09 €

10 6 Arbeitstage Gusseisen / Nicht eisenhaltiges Metall / Temperaturbeständige Legierung, TitanlegierungRechte Hand0.20.2KW10

18.13 €

10 6 Arbeitstage Stahl / EdelstahlRechte Hand0.20.2PR930

10.58 €

10 8 Arbeitstage Stahl / Edelstahl / GusseisenRechte Hand0.20.2TN60

17.94 €

10 6 Arbeitstage Stahl / EdelstahlLinke HandSonstige0.03PR930

15.09 €

10 6 Arbeitstage Gusseisen / Nicht eisenhaltiges Metall / Temperaturbeständige Legierung, TitanlegierungLinke Hand0.40.4KW10

15.02 €

10 6 Arbeitstage Stahl / EdelstahlLinke Hand0.40.4PR930

12.78 €

10 6 Arbeitstage Stahl / Edelstahl / GusseisenLinke Hand0.40.4TN60

17.94 €

10 6 Arbeitstage Stahl / EdelstahlRechte Hand0.40.4PR930

12.78 €

10 6 Arbeitstage Stahl / Edelstahl / GusseisenRechte Hand0.40.4TN60

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Shape T (dreieckig) Application Außendurchmesser/Innendurchmesser Available corners 3
Breaker Use Oberflächenbehandlung Rake angle Pozidriv

Technischer Support