Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | work material | Nose R | rε | Material | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7.94 € | 10 | 6 Arbeitstage | Stahl | 0.4 | 0.4 | CA515 | ||
7.73 € | 10 | 6 Arbeitstage | Stahl | 0.4 | 0.4 | CA525 | ||
7.73 € | 10 | 6 Arbeitstage | Stahl | 0.4 | 0.4 | CA515 | ||
7.73 € | 10 | 6 Arbeitstage | Stahl | 0.4 | 0.4 | CA525 | ||
7.03 € | 10 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | Stahl / Edelstahl | 0.4 | 0.4 | PR930 | |
4.84 € | 10 | 6 Arbeitstage | Stahl / Edelstahl / Gusseisen | 0.4 | 0.4 | TN60 | ||
7.73 € | 10 | 6 Arbeitstage | Stahl | 0.8 | 0.8 | CA515 | ||
7.73 € | 10 | 6 Arbeitstage | Stahl | 0.8 | 0.8 | CA525 | ||
8.48 € | 10 | 6 Arbeitstage | Stahl / Edelstahl | 0.8 | 0.8 | PR930 | ||
5.85 € | 10 | 6 Arbeitstage | Stahl / Edelstahl / Gusseisen | 0.8 | 0.8 | TN60 | ||
11.53 € | 10 | 6 Arbeitstage | Stahl | 0.4 | 0.4 | CA515 | ||
11.53 € | 10 | 6 Arbeitstage | Stahl | 0.4 | 0.4 | CA525 | ||
14.15 € | 10 | 6 Arbeitstage | Stahl / Edelstahl | 0.4 | 0.4 | PR930 | ||
8.25 € | 10 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | Stahl / Edelstahl / Gusseisen | 0.4 | 0.4 | TN60 |
Loading...
Shape | T (dreieckig) | Application | Außendurchmesser/Innendurchmesser | Available corners | 3 |
---|---|---|---|---|---|
Breaker Use | Oberflächenbehandlung | Rake angle | Pozidriv | Selfishly | Freihändig |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
work material
Nose R
rε
Material
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften