Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | work material | Selfishly | Nose R | rε | Material | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15.72 € | 10 | 6 Arbeitstage | Gusseisen / Nicht eisenhaltiges Metall / Temperaturbeständige Legierung, Titanlegierung | Linke Hand | Sonstige | 0.1 | KW10 | ||
19.20 € | 10 | 6 Arbeitstage | Stahl / Edelstahl | Linke Hand | Sonstige | 0.1 | PR930 | ||
13.41 € | 10 | 6 Arbeitstage | Stahl / Edelstahl / Gusseisen | Linke Hand | Sonstige | 0.1 | TN60 | ||
13.03 € | 10 | 8 Arbeitstage | Gusseisen / Nicht eisenhaltiges Metall / Temperaturbeständige Legierung, Titanlegierung | Linke Hand | 0.2 | 0.2 | KW10 | ||
16.08 € | 10 | 6 Arbeitstage | Stahl / Edelstahl | Linke Hand | 0.2 | 0.2 | PR930 | ||
11.11 € | 10 | 6 Arbeitstage | Stahl / Edelstahl / Gusseisen | Linke Hand | 0.2 | 0.2 | TN60 | ||
15.72 € | 10 | 6 Arbeitstage | Gusseisen / Nicht eisenhaltiges Metall / Temperaturbeständige Legierung, Titanlegierung | Rechte Hand | 0.2 | 0.2 | KW10 | ||
19.20 € | 10 | 6 Arbeitstage | Stahl / Edelstahl | Rechte Hand | 0.2 | 0.2 | PR930 | ||
13.62 € | 10 | 6 Arbeitstage | Stahl / Edelstahl / Gusseisen | Rechte Hand | 0.2 | 0.2 | TN60 | ||
19.20 € | 10 | 6 Arbeitstage | Stahl / Edelstahl | Linke Hand | Sonstige | 0.03 | PR930 | ||
15.72 € | 10 | 6 Arbeitstage | Gusseisen / Nicht eisenhaltiges Metall / Temperaturbeständige Legierung, Titanlegierung | Linke Hand | 0.4 | 0.4 | KW10 | ||
19.20 € | 10 | 6 Arbeitstage | Stahl / Edelstahl | Linke Hand | 0.4 | 0.4 | PR930 | ||
13.41 € | 10 | 6 Arbeitstage | Stahl / Edelstahl / Gusseisen | Linke Hand | 0.4 | 0.4 | TN60 | ||
15.72 € | 10 | 6 Arbeitstage | Gusseisen / Nicht eisenhaltiges Metall / Temperaturbeständige Legierung, Titanlegierung | Rechte Hand | 0.4 | 0.4 | KW10 | ||
19.20 € | 10 | 6 Arbeitstage | Stahl / Edelstahl | Rechte Hand | 0.4 | 0.4 | PR930 | ||
13.41 € | 10 | 6 Arbeitstage | Stahl / Edelstahl / Gusseisen | Rechte Hand | 0.4 | 0.4 | TN60 | ||
19.20 € | 10 | 6 Arbeitstage | Stahl / Edelstahl | Linke Hand | Sonstige | 0.1 | PR930 | ||
13.41 € | 10 | 6 Arbeitstage | Stahl / Edelstahl / Gusseisen | Linke Hand | Sonstige | 0.1 | TN60 | ||
13.03 € | 10 | 8 Arbeitstage | Gusseisen / Nicht eisenhaltiges Metall / Temperaturbeständige Legierung, Titanlegierung | Linke Hand | 0.2 | 0.2 | KW10 | ||
19.41 € | 10 | 6 Arbeitstage | Stahl / Edelstahl | Linke Hand | 0.2 | 0.2 | PR930 | ||
13.41 € | 10 | 6 Arbeitstage | Stahl / Edelstahl / Gusseisen | Linke Hand | 0.2 | 0.2 | TN60 | ||
15.72 € | 10 | 6 Arbeitstage | Gusseisen / Nicht eisenhaltiges Metall / Temperaturbeständige Legierung, Titanlegierung | Rechte Hand | 0.2 | 0.2 | KW10 | ||
19.20 € | 10 | 6 Arbeitstage | Stahl / Edelstahl | Rechte Hand | 0.2 | 0.2 | PR930 | ||
13.41 € | 10 | 6 Arbeitstage | Stahl / Edelstahl / Gusseisen | Rechte Hand | 0.2 | 0.2 | TN60 | ||
15.72 € | 10 | 6 Arbeitstage | Gusseisen / Nicht eisenhaltiges Metall / Temperaturbeständige Legierung, Titanlegierung | Linke Hand | 0.4 | 0.4 | KW10 | ||
15.90 € | 10 | 8 Arbeitstage | Stahl / Edelstahl | Linke Hand | 0.4 | 0.4 | PR930 | ||
11.11 € | 10 | 8 Arbeitstage | Stahl / Edelstahl / Gusseisen | Linke Hand | 0.4 | 0.4 | TN60 | ||
15.72 € | 10 | 6 Arbeitstage | Gusseisen / Nicht eisenhaltiges Metall / Temperaturbeständige Legierung, Titanlegierung | Rechte Hand | 0.4 | 0.4 | KW10 | ||
19.20 € | 10 | 6 Arbeitstage | Stahl / Edelstahl | Rechte Hand | 0.4 | 0.4 | PR930 | ||
13.41 € | 10 | 6 Arbeitstage | Stahl / Edelstahl / Gusseisen | Rechte Hand | 0.4 | 0.4 | TN60 |
Loading...
Shape | W (hexagonale Ausführung) | Application | Außendurchmesser/Innendurchmesser | Available corners | 3 |
---|---|---|---|---|---|
Breaker Use | Oberflächenbehandlung | Rake angle | Pozidriv |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
work material
Selfishly
Nose R
rε
Material
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften