Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Nose R | rε | Material | φd | A | S | T | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
138.78 € | 1 | 7 Arbeitstage | 0.2 | 0.2 | KPD001 | 4.4 | 9.525 | 3.8 | 3.97 | ||
50.31 € | 1 | 9 Arbeitstage | 0.2 | 0.2 | KPD001 | 4.4 | 9.525 | 2.7 | 3.97 | ||
138.78 € | 1 | 9 Arbeitstage | 0.4 | 0.4 | KPD001 | 4.4 | 9.525 | 3.7 | 3.97 | ||
138.78 € | 1 | 9 Arbeitstage | 0.4 | 0.4 | KPD010 | 4.4 | 9.525 | 3.7 | 3.97 | ||
149.67 € | 1 | 8 Arbeitstage | 0.4 | 0.4 | KPD001 | 4.4 | 9.525 | 3.4 | 3.97 | ||
50.31 € | 1 | 9 Arbeitstage | 0.4 | 0.4 | KPD001 | 4.4 | 9.525 | 2.7 | 3.97 | ||
50.31 € | 1 | 9 Arbeitstage | 0.8 | 0.8 | KPD001 | 4.4 | 9.525 | 2.7 | 3.97 | ||
138.78 € | 1 | 9 Arbeitstage | Sonstige | 0.1 | KPD001 | 2.3 | 4.3 | 1.9 | 1.8 | ||
149.67 € | 1 | 8 Arbeitstage | Sonstige | 0.1 | KPD001 | 2.3 | 4.3 | 1.7 | 1.8 | ||
50.31 € | 1 | 9 Arbeitstage | Sonstige | 0.1 | KPD001 | 2.3 | 4.3 | 1.3 | 1.8 | ||
149.67 € | 1 | 9 Arbeitstage | 0.2 | 0.2 | KPD001 | 2.3 | 4.3 | 1.6 | 1.8 | ||
50.31 € | 1 | 6 Arbeitstage | 0.2 | 0.2 | KPD001 | 2.3 | 4.3 | 1.3 | 1.8 | ||
138.78 € | 1 | 8 Arbeitstage | 0.4 | 0.4 | KPD001 | 2.3 | 4.3 | 1.9 | 1.8 | ||
138.78 € | 1 | 9 Arbeitstage | 0.4 | 0.4 | KPD010 | 2.3 | 4.3 | 1.9 | 1.8 | ||
47.63 € | 1 | 6 Arbeitstage | 0.4 | 0.4 | KPD001 | 2.3 | 4.3 | 1.3 | 1.8 | ||
50.31 € | 1 | 7 Arbeitstage | Sonstige | 0.1 | KPD001 | 2.8 | 6.35 | 2.3 | 2.38 | ||
138.78 € | 1 | 9 Arbeitstage | 0.2 | 0.2 | KPD010 | 2.8 | 6.35 | 3.5 | 2.38 | ||
149.67 € | 1 | 8 Arbeitstage | 0.2 | 0.2 | KPD001 | 2.8 | 6.35 | 3.0 | 2.38 | ||
50.31 € | 1 | 8 Arbeitstage | 0.2 | 0.2 | KPD001 | 2.8 | 6.35 | 2.3 | 2.38 | ||
138.78 € | 1 | 9 Arbeitstage | 0.4 | 0.4 | KPD010 | 2.8 | 6.35 | 3.5 | 2.38 | ||
149.67 € | 1 | 9 Arbeitstage | 0.4 | 0.4 | KPD001 | 2.8 | 6.35 | 3.0 | 2.38 | ||
50.31 € | 1 | 8 Arbeitstage | 0.4 | 0.4 | KPD001 | 2.8 | 6.35 | 2.3 | 2.38 |
Loading...
Shape | C (80°-Diamantform) | Application | Außendurchmesser/Innendurchmesser | Available corners | 1 |
---|---|---|---|---|---|
work material | Nicht eisenhaltiges Metall / Temperaturbeständige Legierung, Titanlegierung | Rake angle | Pozidriv | Selfishly | Freihändig |
α | 7° |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Nose R
rε
Material
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften