Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Nose R | rε | Material | φd | A | S | T | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
130.19 € | 1 | 9 Arbeitstage | 0.2 | 0.2 | KPD001 | 2.5 | 4.76 | 2.6 | 2.38 | ||
130.19 € | 1 | 9 Arbeitstage | 0.2 | 0.2 | KPD010 | 2.5 | 4.76 | 2.6 | 2.38 | ||
139.78 € | 1 | 9 Arbeitstage | 0.2 | 0.2 | KPD001 | 2.5 | 4.76 | 2.2 | 2.38 | ||
130.19 € | 1 | 7 Arbeitstage | 0.4 | 0.4 | KPD001 | 2.5 | 4.76 | 2.4 | 2.38 | ||
123.27 € | 1 | 8 Arbeitstage | 0.4 | 0.4 | KPD010 | 2.5 | 4.76 | 2.4 | 2.38 | ||
139.78 € | 1 | 9 Arbeitstage | 0.4 | 0.4 | KPD001 | 2.5 | 4.76 | 2.1 | 2.38 | ||
139.78 € | 1 | 9 Arbeitstage | 0.8 | 0.8 | KPD001 | 2.5 | 4.76 | 1.8 | 2.38 | ||
130.19 € | 1 | 9 Arbeitstage | 0.2 | 0.2 | KPD001 | 3 | 5.56 | 3.2 | 2.38 | ||
139.78 € | 1 | 9 Arbeitstage | 0.2 | 0.2 | KPD001 | 3 | 5.56 | 2.7 | 2.38 | ||
49.25 € | 1 | 9 Arbeitstage | 0.2 | 0.2 | KPD001 | 3 | 5.56 | 2.1 | 2.38 | ||
130.19 € | 1 | 9 Arbeitstage | 0.4 | 0.4 | KPD010 | 3 | 5.56 | 3.0 | 2.38 | ||
139.78 € | 1 | 9 Arbeitstage | 0.4 | 0.4 | KPD001 | 3 | 5.56 | 2.6 | 2.38 | ||
49.07 € | 1 | 7 Arbeitstage | 0.4 | 0.4 | KPD001 | 3 | 5.56 | 2.1 | 2.38 | ||
49.07 € | 1 | 9 Arbeitstage | Sonstige | 0.1 | KPD001 | 3.3 | 6.35 | 2.7 | 3.18 | ||
49.07 € | 1 | 9 Arbeitstage | Sonstige | 0.1 | KPD010 | 3.3 | 6.35 | 2.7 | 3.18 | ||
130.19 € | 1 | 9 Arbeitstage | 0.2 | 0.2 | KPD001 | 3.3 | 6.35 | 3.9 | 3.18 | ||
130.19 € | 1 | 9 Arbeitstage | 0.2 | 0.2 | KPD010 | 3.3 | 6.35 | 3.9 | 3.18 | ||
139.78 € | 1 | 6 Arbeitstage | 0.2 | 0.2 | KPD001 | 3.3 | 6.35 | 3.4 | 3.18 | ||
49.25 € | 1 | 10 Arbeitstage | 0.2 | 0.2 | KPD001 | 3.3 | 6.35 | 2.6 | 3.18 | ||
49.07 € | 1 | 8 Arbeitstage | 0.2 | 0.2 | KPD010 | 3.3 | 6.35 | 2.6 | 3.18 | ||
130.19 € | 1 | 9 Arbeitstage | 0.4 | 0.4 | KPD001 | 3.3 | 6.35 | 3.7 | 3.18 | ||
130.19 € | 1 | 9 Arbeitstage | 0.4 | 0.4 | KPD010 | 3.3 | 6.35 | 3.7 | 3.18 | ||
49.25 € | 1 | 6 Arbeitstage | 0.4 | 0.4 | KPD001 | 3.3 | 6.35 | 2.5 | 3.18 | ||
49.07 € | 1 | 6 Arbeitstage | 0.4 | 0.4 | KPD010 | 3.3 | 6.35 | 2.5 | 3.18 | ||
130.19 € | 1 | 9 Arbeitstage | 0.8 | 0.8 | KPD010 | 3.3 | 6.35 | 3.4 | 3.18 | ||
139.78 € | 1 | 8 Arbeitstage | 0.8 | 0.8 | KPD001 | 3.3 | 6.35 | 3.0 | 3.18 | ||
50.31 € | 1 | 9 Arbeitstage | 0.2 | 0.2 | KPD010 | 4.5 | 9.525 | 2.6 | 3.18 | ||
142.31 € | 1 | 9 Arbeitstage | 0.4 | 0.4 | KPD001 | 4.5 | 9.525 | 3.2 | 3.18 | ||
50.31 € | 1 | 8 Arbeitstage | 0.4 | 0.4 | KPD001 | 4.5 | 9.525 | 2.4 | 3.18 | ||
50.31 € | 1 | 9 Arbeitstage | 0.4 | 0.4 | KPD010 | 4.5 | 9.525 | 2.4 | 3.18 |
Loading...
Shape | T (dreieckig) | Application | Außendurchmesser/Innendurchmesser | Available corners | 1 |
---|---|---|---|---|---|
work material | Nicht eisenhaltiges Metall / Temperaturbeständige Legierung, Titanlegierung | Rake angle | Pozidriv | Selfishly | Freihändig |
α | 11° |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Nose R
rε
Material
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften