Tipp für die Drehbank, CBN-Raute, Positive TPMH

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
TPMH080201NE-KPD001
TPMH080202-KPD001
TPMH080202-KPD010
TPMH080202NE-KPD001
TPMH080202SE-KPD001
TPMH080204-KPD001
TPMH080204-KPD010
TPMH080204NE-KPD001
TPMH080204SE-KPD001
TPMH090201-KPD001
TPMH090201NE-KPD001
TPMH090202-KPD001
TPMH090202-KPD010
TPMH090202NE-KPD001
TPMH090202SE-KPD001
TPMH090204-KPD001
TPMH090204-KPD010
TPMH090204NE-KPD001
TPMH090204SE-KPD001
TPMH110301-KPD010
TPMH110301NE-KPD001
TPMH110301SE-KPD010
TPMH110302-KPD010
TPMH110302L-NE-KPD001
TPMH110302NE-KPD001
TPMH110302SE-KPD001
TPMH110302SE-KPD010
TPMH110304-KPD001
TPMH110304-KPD010
TPMH110304NE-KPD001
TPMH110308NE-KPD001
TPMH160302-KPD001
TPMH160302SE-KPD001
TPMH160304-KPD001
TPMH160304-KPD010
TPMH160304NE-KPD001
TPMH160304SE-KPD010
TPMH160308-KPD010
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Nose R Material φd A S T

109.91 €

1 8 Arbeitstage Sonstige0.1KPD0012.54.762.32.38

145.77 €

1 8 Arbeitstage 0.20.2KPD0012.54.762.52.38

145.77 €

1 8 Arbeitstage 0.20.2KPD0102.54.762.52.38

91.07 €

1 8 Arbeitstage 0.20.2KPD0012.54.762.22.38

40.54 €

1 6 Arbeitstage 0.20.2KPD0012.54.7622.38

145.77 €

1 8 Arbeitstage 0.40.4KPD0012.54.762.32.38

114.07 €

1 8 Arbeitstage 0.40.4KPD0102.54.762.32.38

109.91 €

1 8 Arbeitstage 0.40.4KPD0012.54.762.12.38

33.58 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage 0.40.4KPD0012.54.761.82.38

145.77 €

1 8 Arbeitstage Sonstige0.1KPD00135.563.02.38

109.91 €

1 8 Arbeitstage Sonstige0.1KPD00135.562.72.38

120.77 €

1 8 Arbeitstage 0.20.2KPD00135.562.92.38

145.77 €

1 8 Arbeitstage 0.20.2KPD01035.562.92.38

109.91 €

1 8 Arbeitstage 0.20.2KPD00135.562.62.38

40.54 €

1 6 Arbeitstage 0.20.2KPD00135.562.42.38

120.77 €

1 6 Arbeitstage 0.40.4KPD00135.562.82.38

138.02 €

1 7 Arbeitstage 0.40.4KPD01035.562.82.38

91.07 €

1 8 Arbeitstage 0.40.4KPD00135.562.52.38

40.54 €

1 6 Arbeitstage 0.40.4KPD00135.562.22.38

145.77 €

1 8 Arbeitstage Sonstige0.1KPD0103.36.353.93.18

109.91 €

1 8 Arbeitstage Sonstige0.1KPD0013.36.353.43.18

40.54 €

1 8 Arbeitstage Sonstige0.1KPD0103.36.352.73.18

145.77 €

1 8 Arbeitstage 0.20.2KPD0103.36.353.93.18

75.23 €

1 8 Arbeitstage 0.20.2KPD0013.36.353.83.18

109.91 €

1 8 Arbeitstage 0.20.2KPD0013.36.353.33.18

40.74 €

1 8 Arbeitstage 0.20.2KPD0013.56.352.63.18

40.54 €

1 8 Arbeitstage 0.20.2KPD0103.56.352.63.18

145.77 €

1 8 Arbeitstage 0.40.4KPD0013.36.353.73.18

145.77 €

1 8 Arbeitstage 0.40.4KPD0103.36.353.73.18

109.91 €

1 8 Arbeitstage 0.40.4KPD0013.36.353.23.18

109.91 €

1 8 Arbeitstage 0.80.8KPD0013.36.352.93.18

150.39 €

1 8 Arbeitstage 0.20.2KPD0014.59.52543.18

42.84 €

1 8 Arbeitstage 0.20.2KPD0014.59.5252.63.18

150.39 €

1 8 Arbeitstage 0.40.4KPD0014.59.5253.83.18

124.60 €

1 8 Arbeitstage 0.40.4KPD0104.59.5253.83.18

113.38 €

1 8 Arbeitstage 0.40.4KPD0014.59.5253.33.18

42.84 €

1 8 Arbeitstage 0.40.4KPD0104.59.5252.43.18

150.39 €

1 8 Arbeitstage 0.80.8KPD0104.59.5253.63.18

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Shape T (dreieckig) Application Außendurchmesser/Innendurchmesser Available corners 1
work material Nicht eisenhaltiges Metall / Temperaturbeständige Legierung, Titanlegierung Rake angle Pozidriv Selfishly Freihändig
α 11°

Technischer Support