Innendurchmesser Gewindeschneiden Spitze 11IR / L○○ISO

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
11IR050ISO-GW15
11IR050ISO-TC60M
11IR075ISO-GW15
11IR075ISO-PR1115
11IR075ISO-TC60M
11IR100ISO-GW15
11IR100ISO-PR1115
11IR100ISO-TC60M
11IR125ISO-GW15
11IR125ISO-PR1115
11IR125ISO-TC60M
11IR150ISO-GW15
11IR150ISO-PR1115
11IR150ISO-TC60M
11IR175ISO-PR1115
11IR175ISO-TC60M
11IR200ISO-PR1115
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
work material Pitch (for Threading) Material S Pitch mm

25.49 €

5 9 Arbeitstage Gusseisen / Nicht eisenhaltiges Metall0.50.03GW150.550.5

27.81 €

10 9 Arbeitstage Stahl / Edelstahl0.50.03TC60M0.550.5

25.49 €

5 6 Arbeitstage Gusseisen / Nicht eisenhaltiges Metall0.750.05GW150.680.75

27.70 €

5 6 Arbeitstage Stahl / Edelstahl0.750.05PR11150.680.75

27.81 €

10 9 Arbeitstage Stahl / Edelstahl0.750.05TC60M0.680.75

25.49 €

5 9 Arbeitstage Gusseisen / Nicht eisenhaltiges Metall10.07GW150.81

27.90 €

5 8 Arbeitstage Stahl / Edelstahl10.07PR11150.81

27.81 €

10 9 Arbeitstage Stahl / Edelstahl10.07TC60M0.81

25.30 €

5 8 Arbeitstage Gusseisen / Nicht eisenhaltiges Metall1.250.08GW151.11.25

27.70 €

5 9 Arbeitstage Stahl / Edelstahl1.250.08PR11151.11.25

27.81 €

10 8 Arbeitstage Stahl / Edelstahl1.250.08TC60M1.11.25

25.30 €

5 8 Arbeitstage Gusseisen / Nicht eisenhaltiges Metall1.50.11GW151.11.5

27.70 €

5 9 Arbeitstage Stahl / Edelstahl1.50.11PR11151.11.5

28.80 €

10 8 Arbeitstage Stahl / Edelstahl1.50.11TC60M1.11.5

27.70 €

5 6 Arbeitstage Stahl / Edelstahl1.750.12PR11151.11.75

27.81 €

10 9 Arbeitstage Stahl / Edelstahl1.750.12TC60M1.11.75

27.70 €

5 9 Arbeitstage Stahl / Edelstahl20.14PR11150.92

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Shape T (dreieckig) Application Gewindefräsen Available corners 3
Rake angle Pozidriv Selfishly Rechte Hand Nose R Sonstige
O.D./ I.D. (For Threading) Innen-Ø Screw Types (for threading) ISO-Messgerät 60° φd 3
A 6.35 T 3.18 θ 60゚
Applicable Screw M

Technischer Support