Sicherungsringzange, Satz, 90911

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

90911

Teilenummer
90911
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

19.56 €

1 5 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Product Category Zangen Plier Type Zange für Sicherungsringe Overall Length(mm) 150
Shaft/hole Verwendung mit Schaft und Bohrung With or without Spring Verfügbar Compatible retaining ring inner diameter(mm) φ10~50
Main body: option Main Body JAN Code 4712818640205 Features Tip Point Shape: Straight x 2 pcs, 45° x 1 pc, 90° x 1 pc

Sie befinden sich auf der Seite für Sicherungsringzange, Satz, 90911, die Teilenummer ist 90911.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 90911.

Technischer Support