Teilenummer
|
---|
181-1C |
181-10 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Overall Length (mm) | Mass (g) | Maximum Clamping Diameter | JAN Code | Specifications | Features | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
41.94 € | 1 | 10 Arbeitstage | - | - | - | 4545301008233 | Replacement Chain for 181-10 | - | ||
98.88 € | 1 | 5 Arbeitstage | 250 | 900 | φ160 | 4545301008226 | - | For pipes up to φ160 mm. |
Loading...
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Overall Length(mm)
Mass(g)
Maximum Clamping Diameter
JAN Code
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften