Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
124-18
Aperture of Opening(mm) | 0~260 | Opening Depth(mm) | 240 | Overall Length(mm) | 460 |
---|---|---|---|---|---|
Mass(g) | 1300 | JAN Code | 4545301007960 |
Sie befinden sich auf der Seite für Feststellbügel 124, die Teilenummer ist 124-18.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 124-18.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften