Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
125-9
Aperture of Opening(mm) | 0–60 | Opening Depth(mm) | 30 | Overall Length(mm) | 200 |
---|---|---|---|---|---|
Mass(g) | 690 | JAN Code | 4545301007984 |
Sie befinden sich auf der Seite für Feststellbügel 125-9, die Teilenummer ist 125-9.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 125-9.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften