Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
52380
Tip standards | Kreuzschlitz (+)/Senkkopf (-) | Tip size / Phillips (+) | Nr. 2 | Tip size / flathead (-) blade width (mm) B1 | 6 |
---|---|---|---|---|---|
Single Product/Set Classification | Einzelstück | Magnet | N/A | Grip Type | Kunststoff |
Overall Length(mm) | 72 | Insertion Angle(mm) | 6.35HEX | JAN Code | 4712818986020 |
Sie befinden sich auf der Seite für Kurzer Ratschen-Schraubendreher, 52380, die Teilenummer ist 52380.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 52380.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften