Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
46909
Product Type | Prüfhammer | Overall Length(mm) | 280 | JAN Code | 4712818941388 |
---|---|---|---|---|---|
Features | It can also be used for pressure-related and vacuum-related inspections if the needle is switched with the included rubber trumpet. It is recommended for users who have confirmed strange noises using a screwdriver. |
Sie befinden sich auf der Seite für Stethoskop, 46909, die Teilenummer ist 46909.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 46909.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften