2PC Bit-Halter mit AD

2PC Bit-Halter mit AD
  • Mengenrabatt
Ein tragbarer Halter für Bits und Steckschlüsseleinsätze, die bei der Maschinenwartung und bei Fertigungsarbeiten usw. verwendet werden, und kann mit einem einfachen Schieber angebracht und entfernt werden.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
BTH-22BW
BTH-22RW
BTH-22YW
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Main Body Color

15.98 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage Blue

15.04 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage Red

15.98 €

1 7 Arbeitstage Yellow

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Tip Type Sonstige Single Product Set Product Einzelstück Presence of magnet at the blade tip N/A
Whether there is a double-end function N/A Specifications Insertion Port: 6.35 mm, for Shafts Set Content Holder Main Unit x 2 / Key Adapter / Carabiner
Weight(g) 55 Product Size(mm) 165×40×30

Technischer Support