Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
TQW-4
Product Type | Vorgegebene Form | Torque adjustment range(N·m) | 28~210 | Insertion Angle(mm) | 12.7 |
---|---|---|---|---|---|
Main body: option | Main Body | Weight(g) | 1400 | Product Size(mm) | 540×110×35 |
Sie befinden sich auf der Seite für Drehmomentschlüssel, die Teilenummer ist TQW-4.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer TQW-4.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften