Pro Hobby, Zange

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

HPC-D04

Teilenummer
HPC-D04
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

36.93 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Product Category Zangen Plier Type Zangen Overall Length(mm) 110
With or without Spring Verfügbar Single Product/Set Classification Single Item Soft Iron Wire Cutting Performance(φ/mm) 1.4
Soft Copper Wire Cutting Performance(φ/mm) 1.6 Main Body Width(mm) 50 Main Body Thickness(mm) 14
Main body: option Main Body Weight(g) 78 JAN Code 4962537103608

Sie befinden sich auf der Seite für Pro Hobby, Zange, die Teilenummer ist HPC-D04.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer HPC-D04.

Technischer Support