Spitzzange / Mikro-Spitzzange

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

M-616

Teilenummer
M-616
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

37.97 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Product Category Zangen Plier Type Zangen mit langen Backen Overall Length(mm) 163
With or without Spring Verfügbar Single Product/Set Classification Single Item Soft Wire Cutting Performance(φ/mm) 1.6
Main Body Width(mm) 51 Main Body Thickness(mm) 10 Main body: option Main Body
Weight(g) 90 JAN Code 4962537342809

Sie befinden sich auf der Seite für Spitzzange / Mikro-Spitzzange, die Teilenummer ist M-616.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer M-616.

Technischer Support